Publier vos produits
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154

    Nitor RV Flat D.154

    Traduit par Google,

    "Tout simplement efficace"

    Aller vers l’efficacité bien au-delà des économies d’énergie.

    Le downlight classique a été fondamentalement amélioré et remanié. Avec des performances sans compromis, une efficacité maximale et une grande variété d'applications, il est devenu un élément indispensable de (presque) tous les projets.

    C'est également une opportunité de relamping, où la consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 70 % et un temps de retour sur investissement rapide peut être atteint. De plus, à diamètre identique, le remplacement du luminaire est rapide et propre, sans nécessiter de travaux supplémentaires au plafond.

    Conception : Bojan Klančar

    Spécification
    • Installation: Recessed

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1123 lm - 2186 lm

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR) / Highly efficient optic with uniform distribution, metalized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate.

      IP protection: 44, 54

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nitor_Flat-154
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsNitor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    • Largeur (mm)154
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)