Publier vos produits
Nitor PRO
Nitor PRO
Nitor PRO
Nitor PRO
Nitor PRO
Nitor PRO
Nitor PRO
Nitor PRO
Nitor PRO

    Nitor PRO

    Traduit par Google,
    "Simplement efficace" L'efficacité va bien au-delà des économies d'énergie. Le downlight classique a été fondamentalement amélioré et révisé. Avec des performances sans compromis, une efficacité maximale et une grande variété d'applications, il est devenu un élément indispensable de (presque) tous les projets. C'est aussi une opportunité de changement de lampe, où la consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 70 % et un temps de récupération rapide peut être atteint. De plus, à diamètre identique, le remplacement du luminaire est rapide et propre, sans nécessiter de travaux de plafond supplémentaires.
    Spécification
    • Installation: recessed. Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from aluminium, powder coated. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Wide range of different symmetric and asymmetric optics. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nitor_PRO
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsNitor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)