Publier vos produits
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV

    Nola RV

    Traduit par Google,

    Nola - la petite soeur de Lona


    La lumière douce n'a pas besoin de venir dans un produit de grande taille

    Défiez sa petite taille et mettez-la dans des compositions lumineuses qui suivent l'architecture, utilisez-la pour guider les gens ou attirer l'attention sur ce qui doit être vu.

    Et si ce n'est déjà pas assez excitant, créer un système d'éclairage unique avec Nola peut être encore plus amusant si vous l'associez à sa grande sœur Lona et obtenez un détail élégant qui met en valeur la partie importante de l'architecture, ou si vous le combinez avec des luminaires linéaires pour créer un guidage discret à travers l'espace. C'est un luminaire qui peut facilement attraper le rythme de votre architecture, l'enrichir d'excitation et faire battre chaque cœur.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 944 lm - 1609 lm

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 935, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Recessed visible trim (RV)


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI, Casambi). Some versions require externally mounted driver - order separately.

      Power supply: 230V 50Hz / 250 - 500mA.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nola-rv
    • Famille de produitsGeneral
    • Groupe de produitsNola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)