Publier vos produits
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV

    Pipes RV

    Traduit par Google,
    "Totalement réactif" ! Se concentrer comme une question de choix. Une gamme de spots LED encastrables allie efficacité et personnalisation. Avec un large choix de combinaisons de couleurs, d'options de puissance et de tailles, Pipes R est un spot qui peut se fondre discrètement ou devenir un élément accrocheur dans l'espace. Le concept « Less is more » va au-delà de la conception elle-même ou de la manière dont un espace est utilisé. Chaque composant du produit a été optimisé pour rendre le Pipes R très efficace et abordable. Conception : Serge & Robert Cornelissen
    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 390 lm - 6559 lm

      LED colour: 827, 830, 835, 840, 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Dim to warm, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: Remote

      Optics: 15°, 20°, 24°, 27° HC, 30°, 37°HC, 40°, 43° HC, 55°, 56°, 60°, 62°

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pipes_RV
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsPipes R
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)