Publier vos produits
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100

    Pipes T 45 / 100 & TC 100

    4.2 sur 5 étoiles4.2(51 Avis)
    Traduit par Google,

    Coup de projecteur sur la piste

    Son design innovant le rend irrésistible.

    Sa forme simple et neutre lui permet de s'intégrer facilement à tous les environnements. Grâce à sa polyvalence, ses performances exceptionnelles et son rendement élevé, elle attire le regard et crée une ambiance particulière dans un espace.

    Ce qui rend ce luminaire unique et différent, c'est sa face avant. Pour un confort visuel optimal, le réflecteur est encastré vers l'intérieur, tandis que l'entonnoir sert de zone de transition pour minimiser le contraste.

    Conception : Serge Cornelissen

    Versions :

    • Tuyaux T 45 (Diamètre : 45 mm, Hauteur : 164 mm)
    • Tuyaux T 100 (Diamètre : 100 mm, Hauteur : 235 mm)
    • Tuyaux TC 100 (Diamètre : 100 mm, Hauteur : 140 mm)
    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 581 lm - 3106 lm

      Optics: 15°, 20°, Zoom spot 21°-47°, 27° HC, 30°, 36°, 37° HC, 40°, 43° HC, 56°, 60

      Led colour: 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: CASAMBI, DALI-2, FO, TD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipest
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsPipes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring