Publier vos produits
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C

    Pipes Tube Single C

    Traduit par Google,
    " Impact pur". Chaque espace doit avoir quelque chose d'intrigant et donc de précieux. Pipes Tube est destiné à mettre en valeur l'espace. En tant qu'élément décoratif fort, il attire l'attention. Pourtant, sa forme est suffisamment simple pour se fondre dans l'environnement. Une variété de tailles et de couleurs vous permet d'être créatif dans les compositions et d'ajouter une touche personnelle à chaque espace.
    Spécification
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish. Body: aluminium, powder coated, many colour options, different luminaire heights. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PipesTube_single_C
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsPipes Tube
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)