Publier vos produits
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S
Pixy S

    Pixy S

    Traduit par Google,

    Authentiquement magnétique

    Pixy n'est jamais figé. Il est toujours flexible, ce qui en fait le choix idéal pour les restaurants et les bars où le déplacement des tables est une routine quotidienne. Grâce à une petite tige en carbone et un aimant, vous pouvez instantanément orienter et diriger la lumière sans utiliser d'échelle. Nous trouvons que Pixy est plus esthétique lorsqu'il est utilisé en groupe. Combinez les compositions à l'infini.

    Spécification
    • Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Power: 16 W

      Installation: Suspended (S)

      Driver: Without driver

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pixy-s
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsPixy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires