Publier vos produits
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco

    Pyrymyd Deco

    Traduit par Google,

    Éco-responsable

    Dites adieu aux plafonds acoustiques disgracieux ! Pyrymyd est une solution tout-en-un de pointe, capable de créer une multitude d’ambiances et de micro-séquences personnalisées. C’est donc le choix idéal pour les bureaux et les grands espaces ouverts.

    Les panneaux acoustiques 3D écologiques sont fabriqués à partir de fibres 100 % recyclables, garantissant ainsi des performances acoustiques respectueuses de l'environnement. De plus, ils assurent une diffusion homogène et efficace de la lumière.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 504 - 984 lm

      Power: 12 W

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 5

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Stain prismatic lens dome for uniform light distribution

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pyrymyd-deco
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsPyrymyd
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)598
    En rapport
    • Matériel principalFibre de feutre
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment