Publier vos produits
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round

    Rynk Round

    Traduit par Google,

    Un anneau lumineux

    Rynk Round est un cercle de lumière continu, un luminaire rond disponible en trois diamètres différents et dans de nombreuses couleurs tendance. Son design est simple mais efficace, tant par son esthétique que par son éclairage.

    Grâce à sa possibilité d'éclairage indirect, elle crée une ambiance chaleureuse, illumine les plafonds et améliore le confort visuel.

    Grâce à son profil fin et élégant, il s'intègre à tous les types d'intérieurs – de la maison au bureau, en passant par le commerce de détail et l'hôtellerie.

    Spécification
    • Luminaire Luminous Flux: 3214 lm - 6961 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: Satin opal diffuser (SOP)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rynk-sdi
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsRynk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment