Publier vos produits
Vitka F
Vitka F
Vitka F
Vitka F
Vitka F
Vitka F
Vitka F
Vitka F
Vitka F
Vitka F

    Vitka F

    Traduit par Google,

    Vitka - Ligne fine

    Vitka n'a pas besoin de traîner à côté de luminaires épais juste pour avoir l'air mince. C'est mince !

    Ils disent que c'est une ligne mince entre l'élégance et la confiance, mais nous disons qu'il n'y a pas besoin d'avoir de ligne du tout, vous pouvez avoir tout cela ensemble. Grâce à sa flexibilité d'application et à son contrôle de l'éclairage, Vitka est l'un de nos luminaires d'ambiance de premier ordre.

    Découvrez la variété des applications de Vitka lorsque vous créez un bureau, un espace de réception, des installations d'accueil ou à la maison, et préparez-vous à une grande surprise avec un si petit luminaire. Et c'est la mince ligne dont tout le monde parle.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 283 lm - 1141 lm

      Led colour: 827, 830, 840

      Installation: Floor standing (F).

      Dimensions H (mm): 650,1800

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Table/floor version are supplied with universal plug-in driver.

      Complete with: 1,5 m long plug-in power supply cable.

      Driver: TD (gesture control)

      Driver position: Universal plug

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vitka_f
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsVitka
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)