Publier vos produits
Vitka SQ
Vitka SQ
Vitka SQ
Vitka SQ
Vitka SQ
Vitka SQ
Vitka SQ

    Vitka SQ

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Vitka - Ligne fine

    Vitka n'a pas besoin de traîner à côté de luminaires épais juste pour avoir l'air mince. C'est mince !

    Ils disent que c'est une ligne mince entre l'élégance et la confiance, mais nous disons qu'il n'y a pas besoin d'avoir de ligne du tout, vous pouvez avoir tout cela ensemble. Grâce à sa flexibilité d'application et à son contrôle de l'éclairage, Vitka est l'un de nos luminaires d'ambiance de premier ordre.

    Découvrez la variété des applications de Vitka lorsque vous créez un bureau, un espace de réception, des installations d'accueil ou à la maison, et préparez-vous à une grande surprise avec un si petit luminaire. Et c'est la mince ligne dont tout le monde parle.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 1701 lm - 3421 lm

      Led colour: 827, 830, 840, 930, 940

      Installation: Suspended (S).

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Suspended versions with LD/RD250 ceiling cup are supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). For versions with RF ceiling cup constant voltage driver must be ordered separately.

      Complete with: Adjustable cord suspension and pre-fitted power cable available in length 1,5 m or 3 m.

      Power supply: 230V 50Hz / 24V DC.

      Driver: DALI, FO

      Driver position: Ceiling cup, Remote

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vitka_sq
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsVitka
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring