Publier vos produits
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C

    Wave C

    Traduit par Google,

    "Lassé d'être hétéro"

    Si hétéro n'est pas votre truc, vous êtes sur la bonne page.

    De la forme classique au dessin artistique avec des lignes irrégulières et des objets ronds, Wave vous donne le privilège de le faire aussi grand et aussi audacieux que vous le souhaitez. Utilisez un quart ou un huitième de cercle et combinez-le avec les lignes droites de Gyon, créant quelque chose de complètement unique et adapté à vos besoins. Wave est le choix parfait pour les grands espaces fluides car il peut facilement chasser l'architecture et donne à vos visiteurs une raison de lever les yeux.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 752 lm - 8284 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Ceiling mounted (C).


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wave_C
    • Famille de produitsLinear & Systems
    • Groupe de produitsWave
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)88
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)