Publier vos produits
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7

    Zoe Z7

    2.8 sur 5 étoiles2.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Créatif. Unique. Le vôtre.

    Mélangez et assortissez votre combinaison préférée de cinq formes différentes et une palette de couleurs tendance pour créer quelque chose qui correspond à vos souhaits comme un gant. Les meilleurs matériaux, les technologies vertes et la fabrication sophistiquée se reflètent dans un design de premier ordre et donnent à cet élément décoratif une chance de créer l'ambiance de vos rêves.

    Qu'il s'agisse de planifier une maison, un restaurant, un hôtel ou un magasin, Zoe trouve sa place dans des intérieurs urbains minimalistes d'influence scandinave et le transforme en quelque chose de vraiment beau.

    Spécification
    • Luminaire luminous flux: 265 lm - 1067 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Constant current driver - order separately.

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zoe_z7
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsZoe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires