Publier vos produits
SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings
Inventwood

SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings

Traduit par Google,

Murs et plafonds intérieurs SUPERWOOD :


Les solutions d'aménagement intérieur SUPERWOOD sont conçues pour sublimer les espaces commerciaux et les environnements où performance et esthétique sont essentielles. Il s'agit de bois repensé au niveau moléculaire pour des applications exigeant à la fois beauté architecturale et robustesse industrielle. Avec son esthétique riche et authentique et son exceptionnelle résistance à l'usure, SUPERWOOD offre une alternative élégante et facile d'entretien aux matériaux conventionnels, transformant les espaces commerciaux grâce à une chaleur naturelle et une élégance durable.

Caractéristiques:

  • Bois naturel ultra-résistant, raffiné et à haute résistance, avec une finition élégante
  • Résistant au feu, idéal pour les maisons modernes, les intérieurs haut de gamme et les espaces commerciaux
  • Apporte chaleur et beauté naturelle aux espaces avec une durabilité sans précédent

Applications :

  • lambris et étagères
  • meubles de cuisine
  • Portes intérieures et garnitures
  • meneaux de fenêtre
  • Mobilier et accessoires
  • Revêtements de sol pour zones à fort passage
  • Escaliers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.superwood-interior-cladding
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsInterior Cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Numéro OmniClass23-15 13 13
    • Titre OmniClassInterior Wall and Ceiling Cladding