Publier vos produits
SUPERWOOD XP - Architectural Boards
Inventwood

SUPERWOOD XP - Architectural Boards

Traduit par Google,

SUPERWOOD XP :


SUPERWOOD XP allie la chaleur et la texture naturelles du bois à une résistance jusqu'à 10 fois supérieure à celle de l'acier, grâce à son rapport poids/résistance. Ce bois, repensé au niveau moléculaire, répond aux exigences d'une beauté intemporelle et d'une durabilité à toute épreuve. Avec son esthétique riche et authentique et sa résistance exceptionnelle à l'usure, SUPERWOOD offre une alternative esthétique et facile d'entretien aux matériaux conventionnels, transformant et sublimant tout bâtiment d'une élégance durable.

Caractéristiques:

  • Résistant aux UV et aux intempéries
  • Résistant au feu pour les applications extérieures, conçu pour surpasser les matériaux traditionnels
  • Résistant aux termites et à la pourriture, idéal pour les extérieurs de maison durables.
  • Il conserve son attrait esthétique avec un minimum d'entretien.

Applications :

  • Clôture et garde-corps extérieurs
  • espaces de vie extérieurs
  • structures d'ombrage et murs d'intimité
  • Portes extérieures
  • Mobilier et équipements d'extérieur
Spécifications techniques
  • Réference unique.superwood-xp-architectural-boards
  • Famille de produitsDimensional Planks
  • Groupe de produitsExterior Dimensional Planks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-05
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding