Publier vos produits
Valchromat pour les cuisines
Valchromat pour les cuisines
Valchromat pour les cuisines
Valchromat pour les cuisines
Valchromat pour les cuisines
Valchromat pour les cuisines
    Investwood

    Valchromat pour les cuisines

    4.5 sur 5 étoiles4.5(17 Avis)

    Valchromat® A Forest of Colours

    Valchromat est un panneau fabriqué à partir de fibres de bois colorées lors du processus de production. Les fibres sont imprégnées de colorants organiques et chimiquement unies par une résine spéciale qui confère à Valchromat des caractéristiques physiques et chimiques uniques, permettant l'exploration de la troisième dimension, la beauté des textures et le meilleur de l'ingénierie.

    La valeur ajoutée de Valchromat ne vient pas seulement de la couleur, mais aussi de sa composition distinctive.

    Spécification
    • Valchromat est produit en différentes couleurs, tailles et épaisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique du produit. Valchromat est également disponible dans une version résistante au feu, Fire Reaction B-s2, d0 selon EN 13501.

      Couleurs

      Gris clair | Gris | Noir | Chocolat | Jaune | Orange | Rouge | Bleu | Vert menthe | Kaki

      Épaisseur et dimensions

      Épaisseurs (mm) : 8 | 12 | 16 | 19 | 30

      Dimensions (mm) : 2440 x 1220 | 2440x1830 | 3660x1220 | 3660 x 2440. Autres dimensions sur demande.

      Caractéristiques principales

      * Résistant à l'humidité

      * Haute densité

      * Plus grande résistance mécanique

      * Accepte les travaux 3D – usinage facile

      * Faible abrasivité

    Spécifications techniques
    • Réference unique.valchromat-kitchens
    • Famille de produitsValchromat
    • Groupe de produitsValchromat
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-10-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Meubles de cuisine