Publier vos produits
CUN - barbecue 3 brûleurs
CUN - barbecue 3 brûleurs
CUN - barbecue 3 brûleurs
CUN - barbecue 3 brûleurs
    Jokodomus

    CUN - barbecue 3 brûleurs

    4.3 sur 5 étoiles4.3(26 Avis)

    La cuisine extérieure de JOKODOMUS

    Le système modulaire JOKODOMUS CUN est flexible et dynamique; les modules individuels peuvent être combinés pour former une ligne ou un bloc compact.

    Le barbecue à gaz avec 3 brûleurs en acier inoxydable a une puissance de 6,2 kW chacun. Diffuseurs de chaleur et couvercles de brûleurs en acier inoxydable. Le tiroir à graisse est de taille standard. 2x plaque en fonte ouverte et 1x fermée. Système d'allumage: piézo. Le couvercle en acier inoxydable est à double couche et isolé et dispose d'un thermomètre. Le barbecue peut être monté en solution intégrée ou suspendu "comme un pont" entre deux modules de la série CUN. Enfin, il peut être positionné sur un chariot de la série CUN et déplacé indépendamment. Important: pour ouvrir le couvercle, le gril nécessite une distance minimale de 11 cm du mur.

    Dans une maison de vacances au bord du lac, la cuisine pourrait être à l'extérieur, pour un moment informel avec toute la famille. Il peut être sur la terrasse du toit lorsque vous prenez un verre avec des amis. Ou tout simplement dans votre jardin.

    Choisissez parmi la série CUN avec teppanyaki, barbecue, évier, Big Green Egg, réfrigérateur, module de rangement ...

    Spécification
    • Le système modulaire JOKODOMUS CUN est flexible et dynamique; les modules individuels peuvent être combinés pour former une ligne ou un bloc compact.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cun-barbecue-3-burners
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsBarbecue 3 burners
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Meubles de cuisine
    • Classification IFCMobilier