Publier vos produits
STUDOR® Recess Box

STUDOR® Recess Box

Traduit par Google,
La boîte d'encastrement polyvalente STUDOR® peut être utilisée avec n'importe quel MINI-VENT®, TEC-VENT™ ou REDI-VENT™ situé dans une cloison sèche.
La conception monobloc de la boîte et de la bride de montage ne nécessite aucun cadre ou support supplémentaire lorsqu'elle est installée sur la baie de goujon
Le montage en option à l'aide de la barre stabilisatrice Water-Tite permet de positionner le boîtier n'importe où dans la baie de goujon
Contient un bouchon de test intégré avec joint en caoutchouc pour les tests de fuite et la protection pendant la phase de construction
La boîte d'accès se connecte à un tuyau d'évacuation en ABS ou en PVC de 1½" ou 2"
Comprend une grille encliquetable monobloc
La boîte d'encastrement porte les listes UPC et ICC
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa-recess-box
  • Famille de produitsGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Groupe de produitsStudor®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Océanie Amérique du Nord