Publier vos produits
STUDOR® P.A.P.A.™

STUDOR® P.A.P.A.™

Traduit par Google,
Le STUDOR® PAPA™ est le complément parfait à la gamme existante de valves d'admission d'air Studor (AAV). Ensemble, ils forment le SYSTÈME STUDOR ; une solution totale aux exigences de ventilation d'un bâtiment.
TEC-VENTS protégera le joint d'eau des accessoires de branchement du système tandis que le combo PAPA / Maxi-Vent traite efficacement la pression positive et négative dans la cheminée. Cette combinaison maintient l'équilibre parfait du système, rétablissant rapidement et efficacement les conditions de pression atmosphérique uniformes dans tout le système, évitant ainsi le siphonnage de tout siphon.
Les avantages:
Le STUDOR PAPA dans le cadre du système STUDOR complet

Fournit une protection complète contre les pressions positives et négatives dans le système
Remplace les nombreux tuyaux de ventilation, ce qui permet d'économiser du matériel et des coûts d'installation
Offre une plus grande liberté de conception aux ingénieurs, architectes et professionnels de la conception
Élimine les pénétrations de toit sujettes aux fuites. Aucune pénétration de toit n'est requise, quelle que soit la hauteur du bâtiment.
Réduit le besoin de dispositifs coupe-feu empêchant l'effet de cheminée dans les tuyaux, réduisant le risque de propagation du feu vers le haut entre les étages.
Peut être installé ultérieurement dans un système de drainage existant pour résoudre les problèmes de pression positive
Empêche la propagation des gaz d'égout odorants
Ne nécessite aucun entretien, car tous les produits STUDOR sont des appareils non mécaniques
Est garanti pour une durée de vie équivalente à celle du système d'évacuation dans lequel il est installé
Facile à installer, ne nécessite pas de main-d'œuvre hautement qualifiée ni de formation spéciale
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa-papa
  • Famille de produitsGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Groupe de produitsStudor®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Océanie Amérique du Nord