Publier vos produits
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″
Provent BaseVent  - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″

    Provent BaseVent - DWV Vent Base Fitting - 4″ X 3″

    Traduit par Google,

    Le raccord de base ProVent possède une ouverture de ventilation de décharge de pression qui s'étend vers le haut puis effectue un virage à 180 degrés vers le bas à l'aide de tuyaux et de raccords qui se connectent au drain horizontal du bâtiment à un point situé à au moins 10 diamètres de tuyau en aval de l'axe de la colonne verticale jusqu'à l'axe du Y de branche.

    La conduite d'évent de décharge de pression peut être parallèle au drain horizontal et doit être raccordée au-dessus de son axe. Lorsque le niveau du terrain exige que les conduites d'évacuation des eaux usées ou pluviales soient alignées avec le drain principal, une distance minimale de 100 cm (40 pouces) est requise entre l'axe de la colonne et le raccord en Y.

    Raccord de désaération ProVent en PVC de 4″ x 3″ avec déflecteur nasal

    • Diminution des besoins en main-d'œuvre
    • Réduit les coûts du projet jusqu'à 40 %
    • Accélère et simplifie l'installation
    • Réduit de près de 50 % le coût des tuyaux et des raccords
    • Réduit le besoin d'inserts, de tiges et de supports.
    • Simplifie les schémas d'ingénierie/de conception
    Spécification
    • Part #: 45527
      Model #: P4542B

      Specs:

      • 4” run with a 3” upright branch. 
      • The two 3” ells are supplied by others. 
      • Center from wye to 45° ell is 7-1/2"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.provent-basevent-pvc-base-fittings-43
    • Famille de produitsDrainage, Waste, Venting Systems
    • Groupe de produitsBase Vent Fittings
    • Date de publication2026-06-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux