Publier vos produits
STUDOR® Trap-Vent™

STUDOR® Trap-Vent™

Traduit par Google,
Combiné AAV et siphon haut de gamme pour ventilation plomberie
Le Studor Trap-Vent compact et très stylé est un siphon combiné avec un joint hydraulique de 50 mm et un AAV intégré, réduisant le besoin de ventilation secondaire dans les petits groupes de luminaires et remplaçant les siphons S et P conventionnels. Le Trap-Vent protège le joint de votre siphon, stoppe les mauvaises odeurs provenant des siphons vides et élimine les gargouillis.
Réglable en hauteur pour une installation entièrement flexible et intégrant un auto-nettoyage intelligent, le Trap-Vent convient aux salles de bains et salles de douche, offrant la solution idéale pour résoudre les problèmes dans les nouvelles constructions, ainsi que les rénovations. En général, le Trap-Vent est disponible en trois versions :

COMPACT
Trap-Vent COMPACTLe Trap-Vent original et adapté à l'usage, combiné AAV et piège, fourni en ABS blanc. Peut-être plus approprié pour les applications sous l'évier où le siphon ne sera pas exposé, tout en complétant parfaitement les suites de salle de bain blanches.

MOTIF
Trap-Vent DESIGNUne version améliorée du Trap-Vent Compact avec un revêtement extérieur dans une finition chromée polie, donnant à toute installation de plomberie un aspect luxueux.

CLASSIQUE
Trap-Vent DESIGNUne version de base du Trap-Vent Design avec le revêtement extérieur en ABS blanc uni, offrant une option économique positionnée entre le design de base du Trap-Vent Compact et la finition chromée polie plus luxueuse du Trap- Conception d'évent.

Avantages et caractéristiques du Studor Trap-Vent :
Le produit est livré avec une garantie à vie ; équivalent à celui du système de drainage dans lequel il est installé.
Est très stylisé, permettant une installation dans des environnements design où l'esthétique est d'une grande importance.
Offre une plus grande liberté de conception pour les ingénieurs, les architectes et les professionnels de la conception, offrant la possibilité de relier plusieurs appareils de drainage. Le Trap-Vent peut être installé dans le cadre du système Studor ; cela signifie que les Trap-Vents, avec les autres produits Studor, fourniront un débit d'air suffisant à tout un bâtiment sous la forme d'une ventilation de branche sans avoir besoin de tuyaux de ventilation conventionnels.
Les températures de fonctionnement vont de : 0°C à +60°C.
Empêche la transmission de gaz d'égout odorants dans le bâtiment ou les zones environnantes et protège le joint du siphon.
S'installe facilement sans compétences spécialisées requises, ce qui réduit les coûts d'installation globaux.
Élimine le bruit de siphonnage dans le système de drainage et possède une grande capacité d'auto-nettoyage. Le Trap-Vent bénéficie d'une réduction de bruit de 20 dB par rapport aux systèmes de pièges conventionnels.
Remplace une vaste tuyauterie de ventilation, ce qui réduit les coûts de matériel et d'installation.
Conçu selon les normes internationales, le Trap-Vent est idéal pour la ventilation en petit groupe (par exemple, les projets d'hôtels neufs et de rénovation) et la résolution de problèmes dans les bâtiments existants. La conception réduit également le besoin de dispositifs coupe-feu empêchant «l'effet cheminée» dans les tuyaux, réduisant ainsi le risque de propagation du feu vers le haut entre les étages.

L'installation
Le Studor Trap-Vent peut être installé jusqu'à 1000 mm sous le niveau d'inondation de l'appareil. Il doit être installé en position verticale dans un endroit accessible qui permet la libre circulation de l'air dans la vanne.
La configuration exacte dépend des variations régionales, mais en général, le Trap-Vent est fourni avec des raccords d'appareils de 32 mm / 1¼" ou 40 mm / 1½" et des options de sortie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa-trap-vent
  • Famille de produitsGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Groupe de produitsStudor®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Océanie Amérique du Nord