Publier vos produits
EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 3"

EZ Mechanical Flex Coupling - Flexible DWV Coupling - 3"

Traduit par Google,

Le raccord EZ Flex peut être inséré entre deux tuyaux alignés en repliant les extrémités femelles vers l'arrière, en insérant le raccord entre les tuyaux, puis en repliant les extrémités sur le tuyau et en serrant les colliers.

Raccord mécanique EZ 3″ (noir), joint de dilatation pour colonnes verticales

  • Diminution des besoins en main-d'œuvre
  • Réduit les coûts du projet jusqu'à 40 %
  • Accélère et simplifie l'installation
  • Réduit de près de 50 % le coût des tuyaux et des raccords
  • Réduit le besoin d'inserts, de tiges et de supports.
  • Simplifie les schémas d'ingénierie/de conception
Spécification
  • 3″ EZ Mechanical Coupling (Black)
    Part #: 46050
    Model #: P35470D

    EZ Mechanical Flex Coupling: Fits in-between 2-1/2” space, connecting two sections of DWV pipe. Connects PVC to PVC or PVC to Cast Iron DWV Pipe.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ez-mechanical-flex-coupling-3
  • Famille de produitsDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
  • Groupe de produitsFlexible Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-05
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux