Publier vos produits
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″
Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    Provent Double Wye - DWV Branch Fitting - 3″ X 2″

    Traduit par Google,

    Ce raccord en Y double spécial de 7,6 cm x 5 cm (3 po x 2 po) offre deux ouvertures de chaque côté de la colonne ProVent et s'installe entre cette dernière et une ouverture brute de 30,5 cm (12 po) pour les toilettes. Les ouvertures latérales débouchent dans le tuyau horizontal situé au-dessus de l'axe central.

    Raccord en Y double 3″ x 2″ DWV

    • Diminution des besoins en main-d'œuvre
    • Réduit les coûts du projet jusqu'à 40 %
    • Accélère et simplifie l'installation
    • Réduit le coût des tuyaux et des raccords de près de 50 %
    • Réduit le besoin d'inserts, de tiges et de supports.
    • Simplifie les schémas d'ingénierie/de conception
    Spécification
    • 3″ X 2″ Double Wye DWV
      Part #: 45528
      Model #: P35392

    Spécifications techniques
    • Réference unique.provent-double-wye
    • Famille de produitsDrainage, Waste, Venting Drainage Fittings
    • Groupe de produitsWye, Combination Fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux