No d'article: | pergosolar-4 |
---|---|
Fabricant: | IRFTS EASY ROOF |
Famille de produits: | Pergola |
Groupe de produits: | Pergosolar |
Date de publication: | 2019-06-28 |
Numéro d'édition: | 2 |
Type: | Objet (objet simple) |
Les pergolas productrices d'électricité.
PERGOSOLAR vous assure un haut niveau de confort climatique et thermique tout au long de l'année. Adossée à une façade ou en îlot, PERGOSOLAR permet de créer facilement un espace de vie supplémentaire ou encore une place de stationnement abritée.
Cette pergola innovante dispose d'une toiture étanche et modulaire. Ainsi, choisissez entre un toit producteur d'électricité, composé de modules solaires photovoltaïques, ou un toit bioclimatique assurant la circulation de l'air et du flux lumineux, grâce aux lames orientables motorisées. En fonction de votre besoin, vous avez également la possibilité de mixer une ou plusieurs lignes de panneaux photovoltaïques avec des lames orientables.
URL des données produits: | https://fr.irfts.com/pergosolar/ |
---|---|
Instructions d'installation: | https://fr.irfts.com/documentation/notice_PERGOSOLAR.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://fr.irfts.com/documentation/FP_PERGOSOLAR_FR.pdf |
Vidéo du produit: | https://youtu.be/FXZObXkPE1w |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/irfts/product/pergosolar-4
Materiau principal: | Aluminium |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | France |
Fabriqué en: |
Catégorie de BIMobject: | Jardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain |
---|---|
Classification IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | L4211 |
Uniclass 1.4 la description: | Canopies |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 la description: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 la description: | Canopy systems |
NBS Reference Code: | 25-50-45-10 |
NBS Reference la description: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Numéro OmniClass: | 23-17 21 11 11 13 |
Titre OmniClass: | Louvered Canopies |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | Anthracite Grey RAL 7016 ; Glossy White RAL 9010 |
Depth | 2845 ; 4095 ; 5345 mm |
Height | 2672 mm |
Length | 3676 ; 5376 mm |
Material | aluminium |
Maximum Loading Capabilities | 350 kg / m² |
Weight | 221 | 268 | 274 | 298 | 328 kgs |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 3676 ; 5376 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | Anthracite Grey RAL 7016 ; Glossy White RAL 9010 |
Material | aluminium |
BIMobject®