Publier vos produits
ARES
Irsap

ARES

Traduit par Google,
ARES : le radiateur sèche-serviettes classis Irsap. Disponible dans une finition standard blanche ou chromée.
Spécification
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARES
  • Famille de produitsRadiator
  • Groupe de produitsAres
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCRadiators
  • Code UNSPSC40101801
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators