Publier vos produits
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
    IRSAP

    RELAX OVER POWER

    RELAX OVER POWER est la version de RELAX pour qui nécessite des puissances thermiques élevées. Le porte-serviettes est un accessoire design positionnable, un radiateur déjà installé, à la hauteur désirée. Toute la gamme RELAX est fournie avec l'innovant système de raccordement hydraulique caché installés directement dans l'entreprise.

    Spécification
    • Caractéristiques de construction

      • panneau rayonnant en acier
      • raccordement hydraulique masqué 50mm M24x19 monté d'usine thermostatisable
      • pression maximale de service 10 bars
      • température maximale de service 95°C
      • garantie 2 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.relax-over-power
    • Famille de produitsIRSAP heat
    • Groupe de produitsRelax
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe