Publier vos produits
Radiator Tesi 4
Radiator Tesi 4
Radiator Tesi 4
    Irsap

    Radiator Tesi 4

    Traduit par Google,
    Tesi Termoarredi représente le système le plus fonctionnel, modulaire et élégant pour chauffer tous les environnements. Grâce aux formes arrondies, qui minimisent les risques d'accidents, ils peuvent également être placés dans des lieux publics, des institutions, des écoles et des hôpitaux. Tesi 4 a une profondeur de 139 mm et des hauteurs de 200 à 2500 mm.
    Spécification
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tesi-4
    • Famille de produitsRadiator
    • Groupe de produitsTesi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)139
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators