Publier vos produits
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    EticsBox est un panneau d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) de dernière génération intégrant un isolant en polystyrène expansé graphité aux performances thermiques élevées et une face avant en polystyrène blanc protégeant la masse de l’isolant du rayonnement extérieur.

    EticsBox permet de répondre positivement à la règlementation thermique 2012 en isolation de façade avec une épaisseur inférieure à celle d’un polystyrène expansé blanc.

    Tout en apportant les performances thermiques d’un polystyrène graphité, il ne nécessite pas de bâchage. En effet, grâce à sa face externe en polystyrène expansé blanc, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions relatives au bâchage prévues dans le CPT 3035-V2.

    Produit à partir de la technologie Moulée, il assure les meilleures garanties en terme de stabilité dimensionnelle : un retour d’expérience 100% positif a permis d’identifier la technologie moulée comme étant la seule capable d’assurer aux ouvrages la stabilité des complexes isolants.

    EticsBox est doté d’une conception ergonomique facilitant la pose par l’utilisateur dans les opérations de collage et de chevillage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eticsbox
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsETICS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCThermal insulation
    • Code UNSPSC301415
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
    • Description de l'Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls