Publier vos produits
Basement walls
Isodrän

Basement walls

Traduit par Google,
LA PROTECTION TOTALE CONTRE L'HUMIDITÉ DES SOUS-SOLS NOUVEAUX ET ANCIENS Généralement, les sous-sols sont des espaces froids et bruts qui ne peuvent être utilisés que pour le stockage ou le garage, mais cela ne doit pas toujours être le cas. L'utilisation de la méthode ISODRÄN vous permet de créer un logement de qualité dans le sous-sol des deux maisons existantes ou pour une nouvelle construction. Les problèmes d'humidité ne sont pas toujours visibles et peuvent donc être difficiles à détecter. Les signes de problèmes peuvent aller de l'odeur du sous-sol au linge qui ne sèche pas, en passant par la peinture qui s'écaille et (ou) les fuites d'eau.
Spécification
  • THE ISODRÄN BOARD under the cellar floor provides advantages: -Low building height as no drainage layer is required below/under the ISODRÄN board -Less excavation and removal of mass from the cellar -Less material required therefore lower transportation of loads/masses into the basement -Higher ceilings -The ISODRÄN board replaces rubble and traditional insulation under the cellar floor
Spécifications techniques
  • Réference unique.basementwalls
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsPorous Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMousse expensée
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC010879
  • Nom ETIMInsulation blanket/-plate
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIA1020
  • Titre CSI UniFormat IISpecial Foundations