Publier vos produits
Crawl space
Isodrän

Crawl space

Traduit par Google,

ISODRÄN WARM FOUNDATION L'HUMIDITÉ EST SÛRE ET ÉCONOMIQUE

Le vide sanitaire ou le vide sanitaire, comme on l'appelle, est une zone pratique si elle est simplement conçue et construite correctement. Pour que ce type d'espace fonctionne correctement, il doit avoir une température suffisante.

En utilisant la MÉTHODE ISODRÄN, vous pouvez facilement rénover votre vide sanitaire froid ventilé existant ou construire un nouvel espace chaud et étanche à l'humidité. Un espace chaleureux avec ISODRÄN sans alimentation en énergie est un petit pas vers moins de dépendance à l'électricité, mais un grand pas vers un bâtiment sain et une vie saine.

Spécification
  • ISODRÄN CRAWL SPACE HAS MANY ADVANTAGES -Completely moisture proof. -Minimal hydration due to the ISODRÄN board’s waterproofing and draining properties which prevents water to reach the enclosure. The ISODRÄN board’s thermal insulating properties keep the crawlspace warm and prevent inward migration of moisture. -Maximum dehydration due to insulation and diffusion -No expensive ventilation systems that require ongoing maintenance costs to operate. -Cheap to build thanks to low foundation depth because no gravel foundation is needed as drainage layers. The ISODRÄN method, a moisture-proof choice for new construction or renovation of the crawl space.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crawlspace
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsPorous Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMousse expensée
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC010879
  • Nom ETIMInsulation blanket/-plate
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIA1020
  • Titre CSI UniFormat IISpecial Foundations