Publier vos produits
Terrace system
Isodrän

Terrace system

Traduit par Google,
SOL EN BÉTON CHAUD ET SEC SANS EAU Les toits-terrasses sont de plus en plus courants dans nos villes, ce qui impose des exigences élevées en matière de conception et d'exécution afin qu'aucun problème ne se pose. L'utilisation du PANNEAU ISODRÄN résoudra les problèmes d'isolation thermique et de drainage avec un seul produit.
Spécification
  • The ISODRÄN BOARD brings concrete slab a number of advantages: - Quick drying up of water. - Low risk of root ingress - High constant temperature that provides low humidity and little movement in the soffit. - No condensation under the water proofing - Large drainage capacity. The ISODRÄN board is available in six different pressure strength classes which makes it possible to use most types of surfaces such as plantations, once and roads, etc.. The building height can usually also be customized thanks to the board’s two different thicknesses. 65 and 100 mm. In addition, the board’s light weight reduces the load on the slab compared to gravel for drainage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.terracesystem
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsPorous Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMousse expensée
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC010879
  • Nom ETIMInsulation blanket/-plate
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIA1020
  • Titre CSI UniFormat IISpecial Foundations