Publier vos produits
CZ PROTECT - Panneau en fibre de verre moulé sous vide (CZ) associé à deux couches de fibrociment de 3 mm.
ISOLCORE

CZ PROTECT - Panneau en fibre de verre moulé sous vide (CZ) associé à deux couches de fibrociment de 3 mm.

Les panneaux PROTECT sont la solution conçue pour ceux qui recherchent une protection maximale contre les dommages accidentels. Panneau sous vide en fibre de verre (CZ) associé à deux couches de fibrociment de 3 mm. En application murale, il permet d’enduire directement le panneau et d’appliquer la finition sans couches de protection supplémentaires. En application au sol ou en toiture, le panneau Protect offre une résistance accrue aux dommages potentiels causés par le passage pendant l’installation. Un autre avantage est la possibilité d’appliquer une membrane d’étanchéité à chaud directement sur le panneau, augmentant ainsi sa résistance et sa fiabilité. DIMENSIONS : 1000x600 / 600x500 / 600x100 / 200x100 mm Autres formats disponibles sur demande ÉPAISSEUR DU PANNEAU : 16 - 21 - 26 - 31 - 36 mm Conductivité thermique λm : 0,003 W/mK Classe de réaction au feu : A1 S1 d0
Spécifications techniques
  • Réference unique.CZ-protect
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-29
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique