Publier vos produits
Plancher S20
Plancher S20
Plancher S20
Plancher S20
Plancher S20
Plancher S20
Plancher S20
    Isotex

    Plancher S20

    Plancher à poutrelles en béton armé et entrevous en bois ciment.
    Spécification
    • Les planchers Isotex® en bois-ciment pour structures horizontales ou inclinées, ont un haut niveau d’isolation thermo-acoustique. Constitués de panneaux pré-assemblés en éléments de bois-ciment, la longueur des planchers Isotex® peut atteindre 6,5 à 7 m. Dimension des planchers : 100 cm x (20-25-30-39) Les fentes horizontales et verticales permettent d’éliminer les ponts thermiques et acoustiques. Équipés d’armatures sur toute la longueur, de treillis et de solives coulées en usine, la pose des planchers sur chantier se réalise très rapidement à l’aide d’une simple grue. Le plancher sera finalisé sur chantier avec les armatures complémentaires d’extrados, des aciers de répartition et le coulage du béton de finition avec semelle collaborante. Les planchers Isotex® répondent aux normes en vigueur. Ils sont marqués CE selon la norme harmonisée européenne EN 15037-1. Ils bénéficient des certifications : • de résistance au feu (REI 240), • de résistance thermique, • d’essais acoustiques, conformément aux normes UNI EN ISO 140 et UNI EN ISO 717, • d’essais structurels antisismiques, • de certifications de matériaux conformes aux exigences de l’éco-construction.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-Slab-S20
    • Famille de produitsFloor slabs
    • Groupe de produitsS20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCDalle
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
    Produits similaires