Publier vos produits
ST:73 Oventilerat plåttak med lösull [REI30] [46 dB]
ISOVER SE

ST:73 Oventilerat plåttak med lösull [REI30] [46 dB]

Traduit par Google,
Une construction de toit efficace, peu encombrante, résistante au feu et à l'humidité, adaptée aux maisons unifamiliales et multifamiliales en mettant l'accent sur la construction durable et les maisons passives avec des charges d'humidité normales à l'intérieur. Le toit est conçu avec des poutres en bois sans lame d'air, avec ISOVER Vario Xtra à l'intérieur et VEMPRO™ R+ Underlagstak à l'extérieur. ISOVER Vario Xtra, un pare-vapeur variable intelligent, a une résistance à la vapeur d'eau qui s'adapte à l'humidité relative. Le produit s'ouvre lorsque l'humidité relative devient élevée, ce qui signifie qu'il n'est pas recommandé de l'utiliser dans des zones à humidité relative élevée constante à l'intérieur. Une évaluation prudente a été faite en lien avec des simulations acoustiques, ce qui signifie que l'affaiblissement acoustique de la toiture peut différer des valeurs rapportées. En savoir plus sur www.isover.se sur les conditions d'utilisation de cette construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ISO_LT_02
  • Famille de produitsInsulation System
  • Groupe de produitsPitched Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-10
  • Numéro d'édition2
  • Profondeur (mm)561
En rapport
  • Matériel principalIsolation
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515