Publier vos produits
YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]
ISOVER SE

YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]

Traduit par Google,
Une construction de mur extérieur économe en énergie, peu encombrante, résistante au feu et à l'humidité avec trois couches d'isolation avec ISOVER ULTIMATE et laine de verre, adaptée aux exigences élevées de protection contre les incendies, par exemple les maisons en bois de 5 à 8 étages. À l'extérieur se trouve le panneau de façade ISOVER 31 qui fournit une couche d'isolation complète avec un minimum de ponts thermiques. À l'intérieur se trouve une couche d'installation avec ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 qui protège le pare-vapeur interne, ISOVER Vario Xtra alt. Feuille de plastique ISOVER, d'être inutilement perforée lors des installations. Les couches de revêtement à l'intérieur se composent d'une couche de plaques de plâtre Gyproc GN Normal et d'une couche de Gyproc GF Fire et à l'extérieur il y a une protection contre le vent avec une couche de Gyproc H Storm. Pour une isolation acoustique optimale, principalement le bruit de la circulation, vous obtenez le meilleur effet si les deux profilés verticaux en bois ne sont pas fixés mécaniquement l'un à l'autre et que la plaque de plâtre est installée derrière le panneau de façade.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ISO_OW_01
  • Famille de produitsInsulation System
  • Groupe de produitsExterior Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalIsolation
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur