Publier vos produits
YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]
ISOVER SE

YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]

Traduit par Google,
Une construction de mur extérieur économe en énergie, peu encombrante, résistante au feu et à l'humidité avec ISOVER ULTIMATE et laine de verre, adaptée aux maisons unifamiliales et multifamiliales. À l'extérieur, le panneau de façade ISOVER 31 fournit une couche d'isolation complète avec un pont thermique minimal. À l'intérieur, il y a une couche d'installation avec ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 qui protège le pare-vapeur interne, ISOVER Vario Xtra alt. Film plastique ISOVER, d'être inutilement perforé lors de l'installation. Les couches de revêtement à l'intérieur se composent d'une couche de plaques de plâtre, Gyproc GN Normal et d'une couche de panneaux de fibres de bois, de type OSB, qui est une couche renforcée derrière la plaque de plâtre pour la fixation de peintures, par exemple. À l'extérieur se trouve le pare-vent ISOVER VEMPRO™ Vindskydd. Pour une isolation acoustique optimale, principalement le bruit de la circulation, vous obtenez le meilleur effet si les deux profilés verticaux en bois ne sont pas fixés mécaniquement l'un à l'autre et que la plaque de plâtre est installée derrière le panneau de façade.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ISO_OW_02
  • Famille de produitsInsulation System
  • Groupe de produitsExterior Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalIsolation
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur