Publier vos produits
Dirtstop®
Dirtstop®
    IVAR

    Dirtstop®

    Traduit par Google,

    La gamme d'articles IVAR comprend une large série d'accessoires pour compléter les principales lignes de produits. Ceux-ci donnent au concepteur la possibilité de personnaliser le produit souhaité, garantissant un standard de qualité élevé pour répondre aux besoins de chacun. Par conséquent, des supports, des boîtiers, des servomoteurs, des inserts, des capuchons de protection, des vannes et raccords accessoires, des bagues, des adaptateurs, des raccords et bien plus encore sont également disponibles au format BIM.

    Spécification
    • IVAR Dirtstop®: Swivelling magnetic dirt separator with double filtering action, compact, with connection kit for the installation under the boiler. The double filtering action, guaranteed in any position thanks to the swiveling insert (Patent Pending), is performed by a neodymium magnet (magnetic induction B = 1,2 T (12.000 G)) and a mesh strainer (800 μm) made of AISI 304 stainless steel. The neodymium magnet is diametrically polarized and therefore it develops a homogeneous magnetic field which maximizes the capture of ferrous impurities. The mesh strainer retains all impurities. Impurities precipitate into the large settling chamber at the bottom of the dirt separator. The evacuation of impurities is possible without emptying the system and disassembling the dirt separator, thanks to the removable magnet and to the opening of a 360° swiveling shut-off ball valve. Body material: technopolymer IXEF®. Shut-off ball valve, swiveling fitting and plugs material: CW617N brass. Sealing elements material: Peroxide EPDM. Temperature: 0 ÷ 90 °C. Max pressure: 3 bars. Kv with swiveling insert in position A = 5,6 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position A1 = 6,2 m3/h straight configuration; Kv with swiveling insert in position B = 5,5 m3/h angle configuration; Kv with swiveling insert in position B1 =5,7 m3/h straight configuration. Compatible with water or glycol solutions max 50%. Connections: 3/4”M x 3/4"F.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dirtstop
    • Famille de produitsOther
    • Groupe de produitsOther
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG000002
    • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
    • Nom UNSPSCLiquid strainers
    • Code UNSPSC40142501
    • Code Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water strainers
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 55 29
    • Titre OmniClassLiquid Strainers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC