Publier vos produits
Dirtstop® XL
IVAR

Dirtstop® XL

Traduit par Google,

Dirtstop® XL est le séparateur de boues magnétique à triple action filtrante qui préserve le système et le maintient en sécurité. Les parties métalliques du système de chauffage sont sujettes à des phénomènes de corrosion qui libèrent dans l'eau des impuretés d'origine ferreuse. Il peut également y avoir d'autres impuretés, telles que du calcaire. Ces impuretés peuvent s'accumuler dans les parties du système avec une petite section de passage, provoquant des obstructions, du bruit et d'autres dysfonctionnements. Dirtstop® XL combine une protection durable et efficace avec des dimensions compactes et une grande facilité d'installation. Grâce à son insert cyclonique breveté, il effectue une première séparation cyclonique des débris non ferreux. Après cela, l'action du puissant aimant néodyme et du filtre à mailles complète l'action filtrante également favorisée par le grand volume pour la décantation des impuretés. Le nettoyage périodique du séparateur de boues se fait facilement et rapidement, sans vider le système.

Spécification
  • IVAR Dirtstop® XL: triple effect magnetic dirt separator: cyclonic action guaranteed by a patented internal insert, developed to guide the fluid directed to the boiler in order to maximize the slowing down and decantation of the debris; subsequent removal of ferrous particles by means of a neodymium magnet, magnetic field 14000 G; mechanical filtration with an 800 μm mesh filter (pre- assembled 500 μm filter for the first cleaning of the system). Internal components completely inspectable, removable and washable by removing the upper plug, with the special lever provided. Manual air vent valve. Draining valve with opening lever and tap. Swivel fitting for mounting to the pipeline in different orientations, with the special lever provided. Allowed installation on horizontal, vertical or oblique lines. Buttonhole on magnetic insert, sealing band supplied. Materials: body, cyclonic insert and cap in PA66 + GF 30%; "T" joint and locking ring nut in PA66 + GF 30%; filters in stainless steel AISI 304; seals in peroxide EPDM. Compatible fluids: water; water + glycol max 50%. Maximum recommended flow rate: 2.13 m3/h. Maximum operating pressure: 3 bar. Operating temperature: 0-90 °C. Flow coefficient Kv: 6.7 m3 /h. Connections: Ø22 x Ø22 copper pipe (520124); 3/4" F x 3/4" F (520135); 1"F x 1" F (520136); 1"1/4 F x 1"1/4 F (520139).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dirtstop_XL
  • Famille de produitsOther
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyamide
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCLiquid strainers
  • Code UNSPSC40142501
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water strainers
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC