Publier vos produits
EQCP1 Equicompact Metering Module
EQCP1 Equicompact Metering Module
    IVAR

    EQCP1 Equicompact Metering Module

    Traduit par Google,

    EQUICOMPACT est le module utilitaire ultra-compact et polyvalent avec vanne de zone à deux voies, indispensable à la gestion de la chaleur. Outre les composants standard d'un module d'utilité, tels que les vannes à bille, la vanne de zone, le filtre et la tubulure pour compteur de chaleur, EQUICOMPACT abrite également le capillaire du régulateur de pression différentielle pour l'équilibrage dynamique des circuits. Afin de répondre aux besoins du site d'installation, EQUICOMPACT peut également être fourni sous forme de gabarit d'installation et de composants fonctionnels séparés. L'électronique de mesure est fournie séparément avec un large choix en fonction des exigences des installations individuelles. EQUICOMPACT se caractérise également par quelques variantes concernant le boîtier d'encastrement disponible :

    • code suffixe CB : dans la version murale standard avec couvercle en tôle galvanisée peinte en blanc

    • suffixe de code CL : dans la version murale avec structure en tôle et couvercle prévu pour l'enduit

    • suffixe du code CIB : dans la version à encastrer murale avec structure isolée en polypropylène et couvercle en tôle
    peint en blanc

    Puissance EQUICOMPACT (*) avec Kv=2,5 : environ 16 kW

    Puissance EQUICOMPACT (*) avec Kv=3,0 : environ 19 kW

    (*) Gradient thermique = 10 °C ; pression différentielle aux extrémités du module = 300 mbar

    Spécification
    • IVAR EQCP1 (Kv 2.50): Two-way metering module for heating and cooling systems with DHW distribution lines and heat metering unit, equipped with template sockets instead of heat meters. Heat module consisting of CW617N brass monobloc with 2-way piston zone valve with M30×1.5 mm connection, selector balancing valve, filter, pocket for heat meter delivery sensor, M10×1 pressure pocket for dynamic balancing valve. Shut-off valves on the delivery and return to the boiler, on the delivery and return from the users, with slots for sealing. Drop pressure of the heat metering module Kv = 3.5. Placed on decomposable brackets and insulated with PP shell. Connections to the uprising columns and to the users of the G 3/4" heat module. Predisposition for heat meter with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Domestic block with G 3/4" connections that can be intercepted with ball valves with sealing slots. Predisposition for insertion of DHW volumetric meters with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Code 506587CB assembled in steel flush-mounted metal box with standard painted door, dimensions H 510 ×L 510 ×D 130 mm. Code 506587CL assembled in steel flush-mounted metal box with plasterable door, dimensions H 520 ×L 520 × D 130 mm. Max static operating pressure 10 bar; fluid temperature range 3÷90 ◦C.

      IVAR EQCP1 (Kv 3.00): Two-way metering module for heating and cooling systems with DHW distribution lines and heat metering unit, equipped with template sockets instead of heat meters. Heat module consisting of CW617N brass monobloc with 2-way piston zone valve with M30×1.5 mm connection, selector balancing valve, filter, pocket for heat meter delivery sensor, M10×1 pressure pocket for dynamic balancing valve. Shut-off valves on the delivery and return to the boiler, on the delivery and return from the users, with slots for sealing. Drop pressure of the heat metering module Kv = 3.5. Placed on decomposable brackets and insulated with PP shell. Connections to the uprising columns and to the users of the G 3/4" heat module. Predisposition for heat meter with G 3/4" connections, length 130 mm and nominal flow rate Qnom = 2.5 m3/h. Domestic block with G 3/4" connections that can be intercepted with ball valves with sealing slots. Predisposition for insertion of DHW volumetric meters with G 3/4" connections, length 110 mm and nominal flow rate Qnom = 1.5 m3/h. Code 506539CB assembled in steel flush-mounted metal box with standard painted door, dimensions H 510 ×L 510 ×D 130 mm. Code 506539CL assembled in steel flush-mounted metal box with plasterable door, dimensions H 520 ×L 520 × D 130 mm. Max static operating pressure 10 bar; fluid temperature range 3÷90 ◦C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EQCP1_Equicompact_Metering_Module
    • Famille de produitsMetering systems
    • Groupe de produits3 way modules for heat direct metering equimeter and MC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC