Publier vos produits
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Traduit par Google,
    Les panneaux Aliva Air représentent la dernière technologie de production légère pour les panneaux de revêtement en céramique. Les panneaux sont formés d'une âme composite innovante et d'une plaque de support en acier inoxydable permettant la production de grands formats, de pièces spécialisées telles que des caissons de colonne. Le système de support est mécanique et utilise notre structure de support de fixation cachée standard. Les panneaux sont formés en utilisant des pierres naturelles telles que le calcaire, le grès, le granit et le marbre ou les dernières céramiques techniques ou le verre feuilleté.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALI-GMC
    • Famille de produitsALIVA
    • Groupe de produitsFacade Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls