Publier vos produits
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30
JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30

    La classification étendue de la JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30 ouvre des perspectives de design inédites aux architectes : avec des vitrages aux dimensions de jusqu’à 2300 mm de largeur x 4600 de hauteur, un choix de verres élargi parmi les différents fabricants et plusieurs options pour les exécutions des jonctions d’angle. Ou, en d’autres termes : plus de liberté conceptuelle dans la planification globale des façades de protection incendie, y compris les zones d’entrée, tout en garantissant les exigences fonctionnelles et juridiques élevées. Informez-vous en détail sur les nouvelles possibilités de la JANSEN VISS Fire 50/60 FP Façade - EI30. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

    Spécification
    • 01-03-01-07

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_Fire_EI30_fire_protection_facade
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-12
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls