Publier vos produits
Janisol 2 EI30 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur
Janisol 2 EI30 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur
Janisol 2 EI30 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur
Janisol 2 EI30 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur
    Jansen AG
    Archivé

    Janisol 2 EI30 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur

    Le système coupe-feu Janisol 2 possède des caractéristiques exceptionnelles qui remplissent à la fois les impératifs de sécurité de construction et de liberté de conception. L'acier permet des constructions stables et sûres avec des profilés extrêmement fins. C'est ainsi que ce matériau offre la possibilité de réaliser des portes et cloisons multifonctions conformes aux exigences des architectes et des maîtres d'ouvrage. La performance du système est attestée à l'échelle internationale par de nombreux essais antifeu en combinaison avec de multiples produits en verre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.janisol_2_ei_30_single-leaf_outward_opening
    • Famille de produitsSystèmes en acier protection incendie et pare-fumée
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-10
    • Numéro d'édition6
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION