Publier vos produits
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur
    Jansen AG
    Archivé

    Porte Janisol C4 EI90, à vantail unique - vers l'extérieur

    Jansen a su exploiter les avantages de la céramique. Le résultat : des profilés coupe-feu associant de façon optimale la stabilité avec les propriétés coupe-feu les plus sévères. La masse de remplissage coupe-feu innovante permet d'atteindre des classes de résistance au feu jusqu'à EI90, avec une profondeur de construction de seulement 70 mm. Les ferrures, serrures et accessoires peuvent être intégrés très facilement dans les profilés.

    Spécification
    • Matériaux / Surface

      • Acier brut ou bande d'acier galvanisée à chaud, jusqu'à EI90, convenant au revêtement par poudre ou au thermolaquage
      • Acier inoxydable 1.4301, brut ou poli

      Types d'élément

      • Portes à un ou deux vantaux, avec ou sans parties latérales et impostes
      • Cloisons

      Équipement

      • Paumelles à souder ou à visser en acier et en acier inox
      • Ferme-portes automatiques intégrés pour EI60
      • Serrures à verrouillage multiple (également motorisées)
      • Parcloses design
      • Serrures et barres antipanique

      Caractéristiques techniques particulières

      • Raccordement à une paroi de construction massive ou légère
      • Vitrage central
      • Vitrage à sec et à silicone
      • Jusqu'à une hauteur de porte de 2,50 m avec serrure à un point

      Attestations d'essai

      • Classes de résistance au feu EI 30 et EI90 testées selon EN 1634-1 et DIN 4102-5
      • Construction spéciale avec paroi coupe-feu EI120
      • Protection contre la fumée selon DIN 18095
      • Smoke selon EN 1634-3
      • Fonctionnement permanent C5 testé selon EN 1191
      • Porte de secours selon EN 1125 / EN 179
      • Conception antieffraction RC 1 à 3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.janisol_c4_ei_90_single-leaf_outward_opening
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-29
    • Numéro d'édition5
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors