Publier vos produits
JANSEN Janisol 60 porte
JANSEN Janisol 60 porte
JANSEN Janisol 60 porte
JANSEN Janisol 60 porte
JANSEN Janisol 60 porte
JANSEN Janisol 60 porte
    Jansen AG

    JANSEN Janisol 60 porte

    La haute résistance de l'acier et de l'acier inoxydable prédestine JANSEN Janisol 60 aux bâtiments très fréquentés, tels que les écoles, hôpitaux, centres sportifs et ouvrages similaires. L'exécution en acier inoxydable donne un éclat particulier et réduit l'entretien au maximum. Les portes JANSEN Janisol 60 en acier et en acier inoxydable s'imposent donc tout naturellement pour les centres commerciaux, les gares, les banques et les hôtels.

    Spécification
    • 01-02-02-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_janisol_60_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition4
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors