Publier vos produits
JANSEN JANISOL 70 porte
JANSEN JANISOL 70 porte
JANSEN JANISOL 70 porte
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 porte

    Avec les coquilles du système de porte JANSEN JANISOL 60 et les isolateurs du système JANSEN JANISOL PRIMO, le nouveau système JANSEN JANISOL 70 porte de Jansen allie une qualité éprouvée et la possibilité d'utiliser des verres à triple isolation.

    Spécification
    • 01-02-02-03

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_janisol_70_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors