Publier vos produits
JANSEN JANISOL ARTE 66 porte coulissante/basculante
JANSEN JANISOL ARTE 66 porte coulissante/basculante
JANSEN JANISOL ARTE 66 porte coulissante/basculante
JANSEN JANISOL ARTE 66 porte coulissante/basculante
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 porte coulissante/basculante

    Des séparations filigranes entre de grands éléments en verre permettent de fusionner élégamment l'intérieur et l'extérieur, et transforment les pièces d'habitation en plateformes panoramiques. Des dimensions de vantaux allant jusqu'à 3000 mm (l) x 2600 mm (h) avec des poids de vantaux jusqu'à 400 kg semblent flotter directement au-dessus du sol, tout en étant faciles à manipuler.

    Spécification
    • 01-04-01-06

    Spécifications techniques
    • Réference unique.JANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes accordéon et coulissantes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors