Publier vos produits
JANSEN JANISOL Arte 132 porte coulissante
JANSEN JANISOL Arte 132 porte coulissante
JANSEN JANISOL Arte 132 porte coulissante
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 132 porte coulissante

    Le système de profilés en acier JANSEN JANISOL Arte, extrêmement fin, permet de réaliser des portes coulissantes de grande surface à largeurs de face fines et à grande stabilité. Mis au point à l'origine par Jansen pour reconstruire des fenêtres historiques, JANSEN JANISOL Arte offre maintenant aux architectes et aux projeteurs aussi la possibilité d'aménager de grandes zones vitrées dans les constructions neuves.

    Spécification
    • 01-04-01-03

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes accordéon et coulissantes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-17
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors