Publier vos produits
JANSEN Economy 60 porte
JANSEN Economy 60 porte
JANSEN Economy 60 porte
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 porte

    En raison de la plus grande profondeur de construction et épaisseur, la porte JANSEN Economy 60 convient particulièrement à des éléments de porte à un et deux vantaux de grandes dimensions, fortement sollicités, ainsi qu'à des applications dans le domaine de la sécurité.

    Spécification
    • 01-02-01-03

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_economy_60_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier sans isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-16
    • Numéro d'édition4
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors