Publier vos produits
JANSEN JANISOL Arte 60 porte
JANSEN JANISOL Arte 60 porte
JANSEN JANISOL Arte 60 porte
JANSEN JANISOL Arte 60 porte
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 porte

    Façades filigranes, différentes options de finition (1 vantail, 2 vantaux, différentes variantes de seuil, également sans obstacle, marquage CE, avec ou sans meneaux, différentes variantes de serrures, différents matériaux, à savoir acier, acier inox et Corten). Les portes JANSEN JANISOL Arte 60 sont donc le bon choix pour les rénovations existantes et les constructions modernes nécessitant une liberté architecturale.

    Spécification
    • 01-02-05-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jansen_janisol_door_Arte_2_0
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-25
    • Numéro d'édition4
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors