Publier vos produits
JANSEN JANISOL ARTE 60 porte-fenêtre
JANSEN JANISOL ARTE 60 porte-fenêtre
JANSEN JANISOL ARTE 60 porte-fenêtre
JANSEN JANISOL ARTE 60 porte-fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 porte-fenêtre

    Avec des largeurs de face de profil étroites de seulement 40 mm (cadre avec ouvrant) et une profondeur de construction de 60 mm, des constructions fines mais stables avec une forte proportion de verre et la meilleure isolation thermique peuvent être réalisées.

    Spécification
    • 01-01-06-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-25
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows